Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...70 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiale | PUR | ||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|