Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, T-kodet |
Driftspænding [V] | < 60 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 258 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiale | PUR | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, sort; 4 x 1,5 mm² |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: T; Støbt hus: PUR |