Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 29,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 20 x 20 x 46 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|