1. Startside
  2. Produkter
  3. E11723

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Erstattes med: EBC021 – Produktsammenligning: E11723 / EBC021

Splitterboks

ZDO8H050MSS0005H07

E11723

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Applikation
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 4
Max strømbelastning total [A] 12
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
materiale TPU
Antal porte på splitterboks 8
Stiktype M12
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning Stik: 8 x M12; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E11723-00 — 20.07.2004 —