You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E11698

Forbindelseskabel med stik

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Forbindelseskabel med stik

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Bemærkning
kabel: 60 mm strippet og 3 mm afisoleret og forzinket
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,28 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt