Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
---|