Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | CAN Bus |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 8,39 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: ...0,6 Nm |
---|