Driftspænding [V] | < 250 AC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 5 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 498,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | TPU |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: TPU |
---|