Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 30 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiale | PUR | ||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M16, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet |
---|