Driftspænding [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Dimensioner [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU |
---|