Driftspænding [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PBT; PA |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PBT / PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT / PA; Låsning: Messing, forniklet |
---|