1. Startside
  2. Produkter
  3. E11051

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik

AVDAC031--S0002A03

E11051

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
overspændingsbeskyttelse ja; (VDR)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
materiale PUR
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
skrue
felt til markering
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: PUR
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E11051-00 — 06.03.2003 —