You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E11022

Splitterboks

E11022

ZDO8H05HMSS0010H19

Splitterboks

E11022

ZDO8H05HMSS0010H19

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 4
Max strømbelastning total [A] 12
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Antal porte på splitterboks 8
Stiktype M12
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 16 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - slids
Tilslutning Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm