Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, non-stick belægning |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|