1. Startside
  2. Produkter
  3. E10881

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Erstattes med: EVT043 – Produktsammenligning: E10881 / EVT043

Forbindelseskabel

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

E10881

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Applikation
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Kapslingsklasse IP 68; IP 69K
Mekaniske data
materiale PVC
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L) / rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E10881-00 — 25.10.2004 —