Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, non-stick belægning |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning |
---|