Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 1 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|