1. Startside
  2. Produkter
  3. E10830

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Erstattes med: E11490 – Produktsammenligning: E10830 / E11490

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030MSS0005A03

E10830

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse III
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 17 x 10 x 26
materiale TPU
Materiale - omløber Messing
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E10830-00 — 01.09.2008 —