Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PUR |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |
---|