Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Dimensioner [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | ULTRAMID |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelforskruning: PG 9 |
Tilslutning | Stik: 1 x M18, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: ULTRAMID; Kontakter: guldbelagt |
---|