1. Startside
  2. Produkter
  3. E10778

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

E10778

Forbindelseskabel

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 250 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Materiale PUR
Materiale - omløber ZnAl / Ni / ZnAl / Ni
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: ZnAl / Ni
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 3 m, PUR / PVC, sort; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: ZnAl / Ni
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E10778-00 — 06.03.2003 —