You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10718

Forbindelseskabel med hunstik

E10718

ADOAH042VAS0005A04

Forbindelseskabel med hunstik

E10718

ADOAH042VAS0005A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: EVC008 Produktsammenligning: E10718 / EVC008 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 36 x 15 x 26
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber rustfri stål (1.4305 / 303)
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)