Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
terminaler: |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet |
---|