Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4 |
Max strømbelastning total [A] | 12 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Antal porte på splitterboks | 4 |
Stiktype | M12 |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 25 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Tilslutning | Stik: 4 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|