1. Startside
  2. Produkter
  3. E10675

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

E10675

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 65
Mekaniske data
materiale TPU
Materiale - omløber Messing / Messing
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E10675-00 — 13.01.2017 —