Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |
---|