Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | ZnAl / Ni |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ZnAl / Ni |
---|