1. Startside
  2. Produkter
  3. E10591

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS07,5E03

E10591

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
materiale PUR
Materiale - omløber rustfri stål (1.4305 / 303)
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 7,5 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E10591-00 — 29.07.2014 —