Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Monterings gevind | PG 13.5 |
---|---|
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet |
---|