Special funktion | Egnet for kabelkæde |
---|
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (40° C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
UL godkendelse |
|
---|
Vægt [g] | 87,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materiale | TPU sort | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
---|