Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 600 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 45,5 |
---|---|
Monterings gevind | 1/2" NPT |
Materiale | aluminium eloxeret |
Indstøbt-emne materiale | aluminium, eloxeret |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; kodning: A; Støbt hus: aluminium, eloxeret; Kontakter: guldbelagt |
---|