1. Startside
  2. Produkter
  3. E10098

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

Erstattes med: E11510 – Produktsammenligning: E10098 / E11510

E10098

konfektionerbar hunstik

SDOAH041PLSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...80
Kapslingsklasse IP 65
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 20 x 34 x 32
Materiale PA
Materiale - omløber PA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,5 mm²; Kabelforskruning: PG 7
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; Støbt hus: PA; Låsning: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E10098-00 — 06.03.2003 —