You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10090

konfektionerbar hunstik

E10090

SDOAH042PLSFKPG

konfektionerbar hunstik

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: E11510 Produktsammenligning: E10090 / E11510 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...80
Kapslingsklasse IP 65
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 20 x 34 x 32
Materiale PA
Indstøbt-emne materiale PA
Materiale - omløber PA
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,5 mm²; Kabelforskruning: PG 7
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: PA