Driftspænding [V] | 10...32 DC |
---|
Total antal indgange og udgange | 24 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 24; Antal analoge indgange: 8; Antal frekvens indgange: 8; Antal digitale udgange: 8 |
Antal frekvens indgange | 8 |
---|---|
Antal digitale indgange | 24 |
Antal analoge indgange | 8 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Antal digitale udgange | 8 |
---|---|
Antal PWM udgange | 8 |
Antal PWM-I udgange | 8 |
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Antal CAN interfaces | 2 |
---|---|
Antal R232 interfaces | 1 |
Opfylder kravene |
|
---|
Vægt [g] | 1556 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 153 x 43 x 241 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|