1. Startside
  2. Produkter
  3. CR3155

CAN GSM/GPS quad-band radio modem

MobileMaintenance/PLUS

CR3155

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • ce
Omfattende tekniske data i pdf-format

Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] 8...32 DC
Strømforbrug [mA] < 250
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal analoge indgange: 1
Indgange
Antal analoge indgange 1
Interface
Kommunikationsinterface CAN
Antal CAN interfaces 2
Antal USB interfaces 1
Protokol CANopen; SAE J1939
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 0,001
materiale Kapsling: PA sort
Display / Betjeningsenhed
Display
status 2 LED
Data memory
Med real-tids klokke ja
Type af real-tids klokke med sleep og wakeup mode
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — CR3155-00 —