Driftspænding [V] | 8...32 DC |
---|
Total antal indgange og udgange | 64 |
---|---|
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 32; Antal analoge indgange: 16; Antal frekvens indgange: 16; Antal resistor indgange: 6; Antal digitale udgange: 32; Antal analoge udgange: 2 |
Antal frekvens indgange | 16 |
---|---|
Antal resistor indgange | 6 |
Antal digitale indgange | 32 |
Antal analoge indgange | 16 |
Analog indgang (strøm) [mA] | 0...20 |
Analog indgang (spænding) [V] | 0...32 |
Antal digitale udgange | 32 |
---|---|
Antal analoge udgange | 2 |
Analog spændingsudgang [V] | 0,2...10 |
Antal PWM udgange | 28 |
Antal PWM-I udgange | 18 |
Antal udgange med H-bro | 2 |
Parameter indstillingsmuligheder | input/output funktioner |
---|---|
PLC funktion iht. IEC 61131-3 | ja |
Antal CAN interfaces | 5 |
---|---|
Antal R232 interfaces | 1 |
Antal USB interfaces | 1 |
Vægt [g] | 1774,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 153 x 43 x 277 |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|