Applikation | Felt installation |
---|
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 150 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2 |
---|
Antal digitale indgange | 2 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18...30; (via fladkabel) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Antal digitale udgange | 2 |
---|---|
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 15...30; (til PELV; via fladkabel) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Aktuator forsyning udgange | AUX |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | adresserings hunstik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udvidet adressering | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Vægt [g] | 187,5 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
Materiale | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |
Display |
|
---|
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt |
Tilslutning | Stik: M12 |
---|
Tilslutning | Stik: M12 |
---|