You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. AC2803

AS-i interface moduler til tavlebrug

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

AS-i interface moduler til tavlebrug

AC2803

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: AC2258 Produktsammenligning: AC2803 / AC2258 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • asi
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA] < 280
Max strømbelastning total [A] 6
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 4; Antal udgange med relæ: 4
Indgange
Antal digitale indgange 4
Kobling af digitale indgange PNP
Sensorforsyning til indgangene AS-i
Strømforsyning [V] 18...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] 200
Indgangsstrøm High [mA] > 3
Indgangsstrøm Low [mA] < 1,5
Koblingsniveau høj signal [V] > 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede ja
Udgange
Elektrisk design AS-i
Spændingsområde DC [V] 24
Spændingsområde AC [V] 240
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 2500
Antal udgange med relæ 4
Galvanisk adskilt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...50
Kapslingsklasse IP 20
Godkendelser / Tests
EMC
EN 50295
EN 50178
AS-i parametre
AS-i profil S-7.0
AS-i I/O konfiguration [hex] 7
AS-i ID kode [hex] 0
AS-i certifikat 11601
Mekaniske data
Monteringsmetode montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis
Dimensioner [mm] 45 x 135 x 51,5
Materiale PA; PVC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul
Drift LED, grøn
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
COMBICON stik:, E70198
Bemærkning
Bemærkning
Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning COMBICON: