1. Startside
  2. Produkter
  3. AC2207

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

AC2207

AS-i interface moduler til tavlebrug

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Download
Technische Details
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA] < 235
Max strømbelastning total [A] 4
Integreret "Watchdog" ja
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
Indgange
Antal digitale indgange 4; (bi-direktionel)
Kobling af digitale indgange PNP
Sensorforsyning til indgangene AS-i
Strømforsyning [V] 20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] 200
Indgangsstrøm High [mA] > 5
Indgangsstrøm Low [mA] < 1,5
Min. koblingsniveau high signal [V] 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede ja
Udgange
Elektrisk design AS-i
Antal digitale udgange 4
Strømkreds PNP
Spændingsområde DC [V] 10...30; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 1000
Kortslutningssikret ja
Galvanisk adskilt ja
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 00; IP 20
Godkendelser / Tests
EMC
EN 50295
AS-i parametre
AS-i profil S-7.0
AS-i I/O konfiguration [hex] 7
AS-i ID kode [hex] 0
AS-i certifikat 05001
Mekaniske data
Monteringsmetode DIN-skinne montering
Materiale PA; PVC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, gul
Drift LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Skrueterminaler:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — AC2207-00 — 06.03.2003 —