• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

25 % besparelse på kunstvanding med ifm

Effektivitet
Omkostninger Materiale Bæredygtighed
Applikations studie

Diffuse reflektionssensorer fra ifm muliggør mere effektiv og bæredygtig kunstvanding af en appelsinfarm

Gennemsigtighed Reduceret set-up tid Øget maskintilgængelighed

Resultater

  • Vandforbrug reduceret med 25 %
  • Øget bæredygtighed
  • Mere effektiv og hurtigere kunstvanding
  • Fremtidige synergieffekter, takket være et flådestyringssystem, er mulige

Udfordringen

Landbruget står for 70 % af verdens vandforbrug, og forvaltningen af ​​denne knappe ressource er en udfordring for at sikre fødevareforsyningen i fremtiden. Ved at bruge vandbesparende teknologier kan gårde reducere vandforbruget og driftsomkostningerne til kunstvanding.

Drypvandingsteknologi, hvor den nødvendige mængde vand påføres ved planternes rødder, er en klimavenlig løsning, der bidrager til landbrugets langsigtede stabilitet og muliggør mere pålidelig afgrødeplanlægning og produktion.

Virksomheden identificerede et stort besparelsespotentiale i kunstvandingskonceptet som en del af bæredygtighedsforanstaltningerne. Tidligere blev plantagerne vandet kontinuerligt og uafhængigt af det faktiske vandbehov. Det var grunden til, at vanding blev udført i områder af marken, hvor der ikke var planter. Virksomheden ledte derfor efter en løsning til mere præcis kunstvanding og fandt, hvad den søgte i ifm OGT-serien.

De diffuse reflektionssensorer i OGT-serien.

Vores kunde

En global forhandler og forarbejder af landbrugsvarer

En friskpresset appelsinjuice eller et stykke af den skinnende citrusfrugt til morgenmad: appelsiner er en populær mad.

Produktionen foregår hovedsageligt i tropiske klimaer som Brasilien, hvor vores kunde dyrker appelsiner på et areal på mere end 25.000 hektar. Producenten har været aktiv der i mere end 30 år. Ud over citruslundene har virksomheden tre citrussaftforarbejdningsanlæg og en eksportterminal.

Fra havnen baner appelsinerne vej over hele verden, da virksomheden er aktiv i over 100 lande og beskæftiger mere end 15.000 mennesker verden over. Det er derfor kun logisk, at virksomheden er bevidst om sit sociale og økologiske ansvar. Dette starter allerede med produktionen af ​​frugten: Bæredygtig og målrettet kunstvanding sparer ressourcer og energi og reducerer dermed CO2-fodaftrykket.

Vores kunde

En global forhandler og forarbejder af landbrugsvarer

En friskpresset appelsinjuice eller et stykke af den skinnende citrusfrugt til morgenmad: appelsiner er en populær mad.

Produktionen foregår hovedsageligt i tropiske klimaer som Brasilien, hvor vores kunde dyrker appelsiner på et areal på mere end 25.000 hektar. Producenten har været aktiv der i mere end 30 år. Ud over citruslundene har virksomheden tre citrussaftforarbejdningsanlæg og en eksportterminal.

Fra havnen baner appelsinerne vej over hele verden, da virksomheden er aktiv i over 100 lande og beskæftiger mere end 15.000 mennesker verden over. Det er derfor kun logisk, at virksomheden er bevidst om sit sociale og økologiske ansvar. Dette starter allerede med produktionen af ​​frugten: Bæredygtig og målrettet kunstvanding sparer ressourcer og energi og reducerer dermed CO2-fodaftrykket.

Løsningen – hvorfor ifm?

De diffuse reflektionssensorer i OGT serien muliggør nu vandbesparende kunstvanding efter behov. Sensorerne er monteret på 50 kunstvandingstraktorer og registrerer automatisk, om der er en plante under traktoren. Hvis sensoren registrerer en plante, hældes vandet ud; ellers kører traktoren bare videre til næste anlæg. OGT-sensorerne er kendetegnet ved deres lange rækkevidde og intuitive følsomhedsjustering. Brugen af ​​ifm-sensorer giver virksomheden flere fordele: Målrettet kunstvanding har reduceret vandforbruget med 25 %. Dette sikrer, at vandtanken skal genopfyldes sjældnere under drift. Dette reducerer samtidig også den tid, der kræves til at behandle en mark, da tidskrævende optankning ikke længere er nødvendig. Mens det plejede at være næsten umuligt at vande en mark fuldstændigt inden for en dag, er dette ikke længere et problem med sensorerne.

Optimeret vandforbrug er kun begyndelsen: Ved at overvåge flowmængden vil vandforbruget i fremtiden blive udlignet i forhold til påfyldningsmængden, så ruterne og påfyldningen af ​​tankene kan planlægges mere effektivt. Virksomheden ønsker også at overføre procesværdierne til et centralt kontrolrum, som gør det muligt at implementere et flådestyringssystem i fremtiden.

 

Case Study: 25 % besparelse på kunstvanding med ifm