Mød os på Automatik 2024
Du finder os på stand 1194
Du finder os selvfølgelig til Automatik messen
Glæd dig til at se nogle af vores produktnyheder, som vi tager med til årets Automatik messe i Brødnby hallen.
Det er bl.a. den nye PQC -PQ Cube er det ideelle valg til enhver pneumatisk applikation. Målecellen, der hidtil har været anvendt, og som allerede har udmærket sig i tidligere PQ-generationer pga. den høje modstandsdygtighed over for støv og snavs, anvendes også i den nye version.
Vi tager også vores nye SM Foodmag med - Den magnetisk induktive flowsensor SM Foodmag tager flowmålingen af flydende fødevarer og fødevarer med cremet konsistens til et nyt niveau. Sensoren er udstyret med IO-Link og er den første af sin slags til at aktivere digital dataoverførsel fra processen og eliminerer dermed den sidste blinde vinkel i den digitaliserede, gennemsigtige produktionsproces.
Kom forbi og få en snak med vores eksperter!