- Produkter
- Mobil automation
- Operatør paneler
Operatør paneler
- Drejeknap med integreret 4-vejs trykknap og skubbe funktion
- RGB baggrundsbelyste funktionstaster samt en segmenteret LED ring
- Alle baggrundsbelysninger kan kontrolleres separat i alle farver
- Kommunikation via CAN interface
- Til 12 V og 24 V on-board netværk
Betjeningspaneler fra ifm – decentral styring, nem integration
Betjeningspanelerne fra ifm er specielt designet til at muliggøre præcis og brugervenlig styring af mobile maskiner og systemer. Uanset om de installeres i førerkabiner, på kontrolpaneler eller direkte i kontrolkabinetter, sikrer de robust og intuitiv betjening og er velegnede til barske miljøer.
Med drejeknapper med 4-vejs vippe- og trykfunktion samt baggrundsbelyste betjeningsknapper giver enhederne mulighed for enkel og præcis styring – selv i kolde omgivelser eller med handsker på. Individuelt justerbare LED-farver og segmenterede LED-ringe giver klar visuel feedback og forenkler navigationen gennem funktionerne.
Et overblik over dine fordele:
- Decentral styring via CAN-bus – ideel til modulære maskinkoncepter
- Nem integration i eksisterende systemer takket være standardiserede interfaces
- Foruddefinerede funktionsblokke til hurtig opsætning og enkel programmering
- Matchede betjeningspaneler til ifm HMI'er – sikrer et ensartet betjeningskoncept
- Pålidelig ifm-kvalitet – robust, modstandsdygtig og pålidelig
Den kraftfulde CAN-bus-interface muliggør problemfri kommunikation med controllere og HMI'er. HMI-softwaren er designet til at understøtte betjeningspanelerne, så funktioner kan tildeles hurtigt og effektivt.
Optimer dine styringsløsninger – opdag betjeningspanelerne fra ifm og oplev intuitiv betjening, robust teknologi og maksimal fleksibilitet til din mobile applikation.