- Produkter
- Mobil automation
- I/O moduler
I/O moduler
- Decentraliseret tilslutning af sensorer og aktuatorer
- Multifunktionel konfigurerbare input og output kanaler
- CAN-interface med høj ydelse til forskellige kommunikationsopgaver
- Moduler med M12, DEUTSCH eller terminal forbindelse
- E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)
Ind-/udgangsmoduler
De decentrale ind-/udgangsmoduler forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer med mobilstyringen. De er beregnet til decentral analyse af sensorsignaler og til styring af aktuatorer og ventiler, f.eks. proportionalventiler.
Udlæsningen af dataene og parametreringen af enhedens funktion foregår pålideligt via et CAN-interface.
Modulerne er særlig velegnede til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner, for eksempel i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller kommunale køretøjer.
ifm-produktsortimentet omfatter moduler med digitale, analoge og frekvensindgange kombineret med digitale eller PWM-udgange.
Moduler til feltanvendelse har en høj kapslingsklasse, og de er stød- og vibrationsbestandige. Enhederne har en øget EMC-stabilitet og en E1-typegodkendelse. Moduler til montering i førerhus, betjeningskonsol eller betjeningshus er beregnet til tilslutning af betjenings- og visningselementer til CAN-bussen.