1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for AS-Interface
  5. Forbindelseskabel

Tilbehør for AS-Interface - Forbindelseskabler med stik i begge ender

  • Tilslutningsteknologi lever op til M12- og M8-standarden (EN 61076)
  • Pålidelig forsegling selv ved montering uden værktøjer
  • Høj beskyttelsesgrad på grund af en profileret tætningsring
  • Møtrikken er sikret mod stød og vibration på grund af savkantsudformet vibrationsbeskyttelse
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys


Forbindelseskabel

Forbindelseskabler har et stik og en bøsning. De anvendes til tilslutning af sensorer til centralfordelere og moduler.
Sensorers og fordeleres tilslutninger er selv ved montering uden brug af værktøj tætnet vedvarende og pålideligt. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af omløbermøtrikken. På grund af vibrationssikringen er forbindelserne også stød- og vibrationsbestandige i barske industriomgivelser. Ved bestemte varianter er der integreret lysdioder i stikket for koblingstilstand og drift, som er tydelige selv ved kraftig lysindstråling.