1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for AS-Interface
  5. Fladkabel

Tilbehør for AS-Interface - Fladkabler

  • Versioner til signaltransmission og spændingsforsyning
  • Tilslutning af komponenter ved hjælp af isolerende forskydelsesteknologi
  • Beskyttet mod omvendt polaritet ved speciel profil
  • Specialkabler til brug i føde- og drikkevareindustrien


Fladkabel

AS-i-fladkablet er en væsentlig del af lynkoblingskonceptet, hvor alle komponenter tilsluttes 2-polet via en gennemtrængningsteknik. AS-i-fladkablet har polaritetsbeskyttelse på grund af dets specielle form. Det fås i gult for AS-i, i sort for en ekstra 24 V-spændingsforsyning og i rødt for 230 V-vekselspændingsforsyning. Som kabelmaterialer fås der EPDM, PUR og TPE. Til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien anvendes der en levnedsmiddelægte blanding som kabelmateriale.