1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for vision sensorer
  5. Forbindelseskabler med hun stik

Tilbehør for vision sensorer - forbindelseskabler med stik

  • 8-polet tilslutning
  • Farver til DIN EN 60947-5-2 eller DIN 47101
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Pålidelig transmission af sensorsignaler


Kabeldåser

Til forbindelsen fra vision-sensoren til styringen kræves der 8-polede kabeldåser. ifm-kabeldåser garanterer en pålidelig overførsel af sensorsignalerne. Sortimentet omfatter kabeldåser med farvekode i henhold til DIN 47100 eller i henhold til DIN EN 60947-5-2 i ikke-afskærmet eller skærmet udførelse.

Da lederfarverne ved 8-polede kabeldåser ikke er standardiserede, skal man altid være opmærksom på sensorens og kabeldåsernes tilslutningsanvisning.