You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for vision sensorer
  5. Touch Panel PC

Tilbehør for vision sensorer - Touch Panel PC

  • Tydeligt læseligt LCD-farvedisplay
  • Brugervenlig væg- eller stativmontering
  • Til konfiguration og observation af vision-sensorer
  • Stor berøringsskærm med høj opløsning
  • Robust hus med høj beskyttelsesgrad

Tilbehør for vision sensorer - Touch Panel PC


Berøringspanel-pc

Berøringspanel-pc'en er en industriegnet lille computer med et berøringsfølsomt display. Den muliggør konfiguration, ibrugtagning og overvågning af objektdetekteringssensorer, 3D-sensorer, kodelæsere og RFID-læseenheder.

12.1" skærmen har en opløsning på 1024 x 768 pixel. Som styresystem er der ud over ifm-anvendelsessoftwaren til vision-sensorer forinstalleret Windows XP EmbeddedTM.

Et effektforbrug på kun 32 watt sammen med et ventilatorfrit design er den bedste forudsætning for den permanente brug af displayet. Kunststofhuset
opnår ved montering i kontaktskab kapslingsklasse IP 64 på forsiden.