1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for vision sensorer
  5. Montagesæt

Tilbehør for vision sensorer - Montagesæt

  • Nem, hurtig og sikker montering
  • Stabilt klemsystem til stangmontering
  • Robuste fastgøringselementer i rustfrit stål


Monteringssæt

ifm tilbyder et komplet komponentsystem af monteringssæt, der er nemme at håndtere og gør monteringen af vision-sensorer og belysningselementer lettere. Løsningerne indeholder en klemcylinder, som fastgøres med en enkelt skrue, holder sensorerne sikkert i position og samtidig muliggør den fri bevægelighed langs alle akser.

Mens de anvendte sensormonteringselementer er afhængige af sensorens type, kan klemcylinderne monteres på tre forskellige måder: på rundprofiler og stænger, på flader og på aluminiumprofiler, som de er gængse i industrien.

I forbindelse med den rundprofilmontering, der anvendes til vision-sensorer, fastgøres en klemcylinder ganske enkelt på en eksisterende rundprofil på maskinen. Både klemcylinderen på rundprofilen og sensormonteringselementet kan drejes. På den måde kan enhver vilkårlig sensorposition realiseres nemt og hurtigt. Klemcylinderne fås til tre rundprofildiametre: 10/12/14 mm.