1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for enkodere
  5. Målehjul for lineær måling

Tilbehør for enkodere - målehjul for lineær måling

  • Til nøjagtig måling af båndhastighed
  • Nøjagtig lineær måling i
  • Versioner i forskellige materialer til optimal vedhæftning


Målehjul til lineær måling

Der anvendes encodere i kombination med et målehjul, hvis en præcis længdemåling på produktet er nødvendig, f.eks. i tværdelsprocesser, som de ofte forefindes i træ-, papir-, glas- og metalindustrien. Desuden er det i mange applikationer ikke muligt at registrere et transportbånds hastighed via en encoder monteret direkte på drivmotoren, da båndets slip gør målingen unøjagtig. Også i disse anvendelsestilfælde anvendes der encodere i kombination med et målehjul.

Målehjul tilbydes med afrulleomfang på 200 mm og 500 mm. De består enten komplet af aluminium med ændret løbeflade eller af kunststof med forskellige overflader. Det er vigtigt for valget af målehjulsmateriale, at hjulet kan bevæge sig uden slip på undergrunden.