1. Startside
  2. Produkter
  3. Tilbehør
  4. Tilbehør for feedback systemer

Tilbehør for feedback systemer

  • Nem montering af pucken direkte på ventilaktuatorens aksel
  • Forskellige diametre og højder til tilpasning til de forskellige drev
  • Komplette monteringssæt til drev fra forskellige producenter
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • Simpel installation af stigende stemventiler på almindelige ventiltyper

Tilbehør for feedback systemer

Tilbehør til feedback-systemer

En koblingsknast (også kaldet puck) er beregnet til pålidelig tilbagemelding af pneumatiske ventilhoveders eller ventilpladers position.
Pucken monteres direkte på ventilhovedets drivaksel. Den er udstyret med to 90° forskudte metalskruer, som befinder sig i forskellig højde. En induktiv dobbeltsensor med to sensorflader over hinanden registrerer enten den øverste eller den nederste metalskrue og detekterer dermed de to ventilstillinger "åben" og "lukket". Systemet berøringsfrit og fungerer slidfrit og selvrensende. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.

Med en monteringsadapter monteres løfteventilsensoren på ventiler fra forskellige producenter.